Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35555.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

接线盒

nVent ERIFLEX 接线盒是主配电盘和副配电盘间连接、机器或工业设备(逆变器,空调等)主输入/输出连接的主要 DIN 轨安装输出/输入设备。高短路电流额定值大横截面模块在各种柜型配置下均可节约时间、保证性能。

完整的接线盒系列提供了多种接线方式:多至4根电缆,nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, 或者IBSB Advanced 编织导线。

阅读更多 阅读更少
  • CE, ERIFLEX SB
  • UR
  • RoHS
  • cUR
  • UL
  • cUL, QPQS7.E497276
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数

完成 镀锡
已复制数据
公制   |   英制
分线盒、接线盒和接线端子的设计指南
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度
环境温度 (°C) 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°
降容系数 (d) 1 1 1 0.94 0.88 0.82 0.75 0.67 0.58 0.47
*柜子内端子排周围的环境

应用场景图片 资源
CAD
视频
nVent ERIFLEX Power Blocks (SB series) - UL1059 Secureness Test

Play

nVent ERIFLEX Splice Block for Flat Conductors

Play

nVent ERIFLEX EV Charging Solutions

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us