筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 宽度
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- 框架颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 隔间数量
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 273 个结果1976 商品)

nVent ERIFLEX FleXbus 防鼠防白蚁导体
nVent ERIFLEX FleXbus 导体的一端带有接头,可直接连接至母线排或断路器接片。此特种型号内含驱鼠剂和驱白蚁剂。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,22,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 65.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,23,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 68.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,24,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 71.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,25,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 74.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,3,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,4,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,5,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,6,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 17.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,7,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,8,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,9,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 26.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),800 mm²,9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),960 mm²,23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,280 mm²,9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),1,810 mm²,9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,11,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,12,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,13,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,14,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 17.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,15,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 19.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,16,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,17,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 21.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,18,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,19,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 24.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 2.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,20,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,21,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 27 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,22,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 28.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,23,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,24,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 30.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,25,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 32.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 6.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 8.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),220 mm²,9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,11,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,12,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 22.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,13,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 24.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,14,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 26 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,15,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 27.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,16,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,17,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 31.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,18,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 33.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,19,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 35.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 3.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,20,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 37.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,21,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 39.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,22,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,23,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 43.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,24,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 45 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,25,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 46.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 9.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 11 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 14.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),360 mm²,9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 16.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,10,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 25.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,11,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 28.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,12,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 31 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,13,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 33.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,14,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 36.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,15,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,16,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,17,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 44 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,18,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 46.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,19,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 49.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,2,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,20,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 51.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,21,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 54.4 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,22,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 57 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,23,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 59.6 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,24,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 62.2 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,25,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 64.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,3,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 7.8 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,4,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 10.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,5,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 12.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,6,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 15.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,7,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 18.1 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,8,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 20.7 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),545 mm²,9,000 mm x 25 mm x 12.5 mm x 23.3 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,10,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 29.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,11,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 32.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,12,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 35.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,13,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,14,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 41.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,15,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 44.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,16,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 47.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,17,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 50.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,18,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 53.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,19,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 56.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,2,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 5.9 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,20,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 59.5 kg
FleXbus 导体(含驱虫剂),640 mm²,21,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 62.5 kg

nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨
nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨设计用于与nVent ERIFLEX FleXbus固定套件配合使用。铝导轨上有预制孔,可以直接固定到墙上,天花板,或电缆桥架上。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 预制孔铝导轨

BD 两极分线盒,80/100 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
物料号项目名称Add to Quote action
BD 两极分线盒,80/100 A, 1 Line Side Connection(s), 6 Load Side Connection(s)
BD 两极分线盒,80/100 A, 2 Line Side Connection(s), 13 Load Side Connection(s)

ISO-TP 低压公端/母端绝缘子
低压电绝缘体。
物料号项目名称Add to Quote action
ISO-TP 低压公端/母端绝缘子, 30 mm
ISO-TP 低压公端/母端绝缘子, 40 mm
ISO-TP 低压公端/母端绝缘子, 50 mm
ISO-TP 低压公端/母端绝缘子, 60 mm

SBLL-500 接线片至接线片接线端子
电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBLL-500 接线片至接线片接线端子

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件
nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 3相侧装固定套件, 100 mm x 169 mm
FleXbus 3相侧装固定套件, 87.5 mm x 119 mm

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型
nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus 变压器IP2X盖板用于每相二根导体
nVent ERIFLEX FleXbus 变压器IP2X单相二导体防护罩用于无自带防护措施的供电系统, 常用于2000-3150KVA的供电场合。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 变压器IP2X盖板用于每相二根导体

SBLT-350 接线片至隧道接线端子
电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBLT-350 接线片至隧道接线端子

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 限位板
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板是一款镀锡硬铜制部件。 在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。它允许nVent ERIFLEX FleXbus导线的绝缘层搭接到接触面上。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus HCBC 限位板, 100 mm x 41 mm
FleXbus HCBC 限位板, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB
nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB(EN 或 UL)是一款由二款聚氨酯发泡剂和膨胀型防火添加剂组成的块状弹性产品。此产品用于填充大面积空旷区域,容易裁剪调整成任意尺寸及外形。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 挡火砖FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) 阻燃
FleXbus 挡火砖FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus 剪刀
nVent ERIFLEX FleXbus 剪刀用于把nVent ERIFLEX FleXbus截成所需的长度。 其刀片经过精密研磨及硬化, 使切断面平整,光滑,不会引起挤压及变形。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 剪刀