Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 高弹性可塑砖
- 可用于难操作的开口
- 耐老化,耐烟,耐潮湿
- 可重新接入和可维修
- 绝佳的贴合性
- 无需额外材料支撑
- F/E级可达2小时
- T/I级,可达2小时
技术参数
| 宽度 (W) | 17.72in max |
| 高度 (H) | 19.68in max |
| 宽度 (W) | 450mm max |
| 高度 (H) | 500mm max |
| 颜色 | 红色; 棕色 |
安装手册 / 说明表
工程技术参数
技术手册
认证







- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。