筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 宽度
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 材料
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- 框架颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 静态负载
- 反面表面处理
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 隔间数量
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 273 个结果1976 商品)

Varistar 电子锁电池组
Battery Pack 12 V to provide backup charging of the electronic lock preventing unauthorised access.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar 电子锁电池组,12 V

独立电子锁的钥匙卡
用于在电子锁定系统上设置用户卡。

适于 Guardian系列管理网关的数字触点传感器
用于监测数字输入的外部传感器,带 2 个 RJ45 连接器。

Varistar 电子锁, 主
带应答器读卡器的电子把手。

网络解决方案电子锁 RFID 卡
用于电子锁定系统的应答器卡。

适于 Guardian系列管理网关的 19 英寸安装支架
19" 安装支架。
物料号项目名称Add to Quote action
适于 Guardian系列管理网关的 19 英寸安装支架

通道封闭装置滑动门
Aisle closing doors in different versions.

通道系统自动顶盖
Top cover that can be connected to a fire suppression system.
物料号项目名称Add to Quote action
冷通道自动顶盖,1200W 600D,RAL 7021

通道封闭装置 门 转接卡面板
Blanking panels for different aisle containment heights to avoid air leakage .

用于自动顶盖的通道封闭装置延长电缆
连接电缆,用于自动打开通道封闭装置顶盖。

Aisle Containment Swing Doors, manual
转门是通道封闭系统中使用最广泛的经济型封闭解决方案。
物料号项目名称Add to Quote action
通道转门,手动,1200W,RAL 7035