Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
功能
- 顶盖,用于提供 2 机柜行顶盖
- 适合通道宽度 1200 mm
- 顶盖型材可以提高通道高度 84 mm;请单独订购
- 顶盖可从内部移除(允许访问照明设备并便于维护工作)
技术参数
| 搭配 | 通道封闭 |
| 产品类型 | 盖板 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。