电缆至轨道, ST, 2/0 同心电缆, 30 lb ASCE, 左侧
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
      
        电缆至轨道, ST, 2/0 同心电缆, 30 lb ASCE, 左侧
目录编号: PB13ST2G30ASLH
              
  
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
              
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                其他产品详情
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
功能
- 形成永久性低电阻连接
 - 提供分子焊接
 - nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同
 - 便携安装设备,无需外部电源
 - 安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接
 - 可目测检查焊接处
 
技术参数
产品属性
| XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | 定价关键 | |
| XX | 模具系列 | |
| XX | 导体代码 | |
| XX | 轨道类型 | |
| XX* | 方向 | 
      LH = 左侧
       RH = 右侧  | 
| L* | 分体坩埚 | 
      坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
       | 
| M* | 仅模具 | |
| W* | 耐磨板 | 
      减少模具在电缆入口点处的机械磨损
       | 
* 如果没有则为空
其他产品详情
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。