Edge Compute and Micro Data Center
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 交流电压
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 机架高度
- 宽度
- 搭配
- 完成
- 高度
- 长度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 壁类型
- 直径
- 深度
- 门类型
- 正面表面处理
- 通道
- 反面表面处理
- 静态负载
- 冷却
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 171 个结果1188 商品)

RackPower 单温度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度传感器

RackPower 传感器输入集线器
传感器集线器,可在一个 nVent SCHROFF RackPower PDU 传感器端口上连接 3 个传感器。
物料号项目名称Add to Quote action
传感器输入集线器

RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
3x 温度和 1x 湿度传感器

RackPower 单温度和湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度和湿度传感器

RackPower 门开关传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的门开关传感器,带磁性开关Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
门开关传感器

Advantage Series Input Metered PDU
物料号项目名称Add to Quote action
MI PDU, 1U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (9)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P Delta, 9 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)4-in-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A Int, 380-415V, 3P Wye, 9 CB, (9)4-in-1

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU