Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 交流电压
        应用
      • 颜色
      • 深度
          应用
        • 框架材料
        • 手柄类型
        • 机架高度
            应用
          • 宽度
              应用
            • 搭配
            • 完成
            • 高度
                应用
              • 长度
                  应用
                • 材料
                • 安装
                • 包装数量
                • 颜色代码
                • EMC 屏蔽
                • 机架宽度
                • 开关插座
                • 覆层颜色代码
                • 宽度
                    应用
                  • 额定电流
                  • 螺纹尺寸
                  • 壁类型
                  • 直径
                      应用
                    • 深度
                        应用
                      • 门类型
                      • 正面表面处理
                      • 通道
                      • 反面表面处理
                      • 静态负载
                          应用
                        • 冷却
                        • 边缘处理
                        • 符合
                        • 电源电压
                        • 冗余电源
                        • 标称电压
                        • 冷却剂进给装置
                        • 动态荷载
                        • 机架单元
                        • 计量类型
                        筛选器0

                        子类别

                        Server Racks and Cabinets

                        Server Racks and Cabinets

                        Enclosure Cooling

                        Enclosure Cooling

                        Outside Plant Enclosure Solutions

                        Outside Plant Enclosure Solutions

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        产品 | 171 个结果1188 商品)

                        EN2326-ISO-BLACK.jpg

                        智能 PDU,EN2xxx,230 VAC,1-PH

                        模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        智能 iPDU,EN2316-A,230 VAC,1-PH,16 A
                        智能 PDU,EN2317,230VAC,1-PH,16 A
                        智能 PDU,EN2337,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2325,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2326,230VAC,1-PH,16 A
                        智能 PDU,EN2329,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2350,230VAC,1-PH,32 A
                        智能 PDU,EN2380,230VAC,1-PH,32 A
                        Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

                        Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
                        MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Locking Combo
                        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (24)C13, (12)C19
                        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)C13, (18)4-in-1
                        MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
                        MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
                        MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)C13, (18)4-in-1
                        EN2951

                        Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        MS PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Locking Combo
                        MS PDU, 0U, 50A(40A), 208V, 3P Delta, 6 CB, (21)C13, (21)4-in-1
                        EN1311

                        Enlogic Input Metered PDU EN1 Series

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        MI PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 18 CB, (18)C13, (18)4-in-1
                        MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
                        EB0860

                        Enlogic Basic PDU

                        物料号项目名称Add to Quote action
                        PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-in-1
                        PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13 (24)4-in-1
                        PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB (18)C13 (18)4-in-1
                        EB0811-ISO-BLACK.jpg

                        Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

                        模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
                        EB0311-ISO-BLACK.jpg

                        Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

                        模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A
                        基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
                        基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
                        基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
                        Sensor for eHandle

                        Sensor for eHandle

                        安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        用于 eHandle 的 传感器,门,1xT
                        用于 eHandle 的 传感器,门,3xT
                        EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                        eHandle

                        安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        eHandle RFID 和键盘
                        eHandle RFID
                        EA9110.jpg image

                        RackPower 干触点电缆

                        适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        干触点电缆
                        用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

                        用于 eHandle 的 Rackpower 电缆线束

                        安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        用于 eHandle 的 电缆线束
                        WLock Cable C13/C14 Black

                        Secure Dual W-Lock Power Cord

                        安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        WLock 线 C13/C14,0.6 米,黑色,150 个
                        WLock 线 C13/C14,1.2 米,黑色,125 个
                        WLock 线 C13/C14,1.8 米,黑色,100 个
                        WLock 线 C13/C14,0.6 米,蓝色,150 个
                        WLock 线 C13/C14,1.2 米,蓝色,125 个
                        WLock 线 C13/C14,1.8 米,蓝色,100 个
                        WLock 线 C13/C14,0.6 米,红色,150 个
                        WLock 线 C13/C14,1.2 米,红色,125 个
                        WLock 线 C13/C14,1.8 米,红色,100 个
                        WLock 线 C19/C20,0.6 米,黑色,100 个
                        WLock 线 C19/C20,1.2 米,黑色,75 个
                        WLock 线 C19/C20,1.8 米,黑色,50 个
                        WLock 线 C19/C20,0.6 米,蓝色,100 个
                        WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
                        WLock 线 C19/C20,1.8 米,蓝色,50 个
                        WLock 线 C19/C20,0.6 米,红色,100 个
                        WLock 线 C19/C20,1.2 米,红色,75 个
                        WLock 线 C19/C20,1.8 米,红色,50 个