Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

Secure Dual W-Lock Power Cord
安全的双 W 形锁电源线可增强 PDU 和 IT 设备之间的电源线固定。对于两种连接方式,都需要特定操作才能松开锁定按钮,以防止电源连接器意外脱落。电源线可与任何对应的标准 IEC 插座配合使用,但要实现锁定功能,需使用兼容的 W型锁或V型锁插座
物料号项目名称Add to Quote action
WLock 线 C13/C14,0.6 米,黑色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,黑色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,黑色,100 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,蓝色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,蓝色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,蓝色,100 个
WLock 线 C13/C14,0.6 米,红色,150 个
WLock 线 C13/C14,1.2 米,红色,125 个
WLock 线 C13/C14,1.8 米,红色,100 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,黑色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,黑色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,黑色,50 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,蓝色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,蓝色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,蓝色,50 个
WLock 线 C19/C20,0.6 米,红色,100 个
WLock 线 C19/C20,1.2 米,红色,75 个
WLock 线 C19/C20,1.8 米,红色,50 个

RackPower 单温度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度传感器

RackPower 传感器输入集线器
传感器集线器,可在一个 nVent SCHROFF RackPower PDU 传感器端口上连接 3 个传感器。
物料号项目名称Add to Quote action
传感器输入集线器

RackPower 3x 温度和 1x 湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的 3x 温度和 1x 湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
3x 温度和 1x 湿度传感器

RackPower 单温度和湿度传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的单温度和湿度探头传感器,带 2 米电缆。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
单温度和湿度传感器

RackPower 门开关传感器
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的门开关传感器,带磁性开关Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
门开关传感器

带螺丝夹的接地/接地母线套件
金属轨道一般安装在机箱和配电板内,用于进行局部高电流配电。

适于环形端子的接地/接地母线套件
金属轨道一般安装在开关设备和配电板内,用于进行局部高电流配电。