Core Network
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 搭配
- 覆层材料
- 机架高度
- 完成
- 框架颜色
- 高度
- 长度
- 锁定类型
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 框架颜色代码
- 颜色代码
- 覆层颜色
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 直径
- 深度
- 正面表面处理
- 反面表面处理
- 静态负载
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 静态负载
- 动态荷载
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 189 个结果1189 商品)

智能 PDU,EN1xxx,230 VAC,1-PH
模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。

智能 PDU,EN2xxx,230 VAC,1-PH
模块化、紧凑型智能 PDU,具有入口计量功能。超薄设计。通过菊花链式连接减少最多 64 个 PDU 的 IP 地址。
物料号项目名称Add to Quote action
智能 iPDU,EN2316-A,230 VAC,1-PH,16 A
智能 PDU,EN2317,230VAC,1-PH,16 A
智能 PDU,EN2337,230VAC,1-PH,32 A
智能 PDU,EN2325,230VAC,1-PH,32 A
智能 PDU,EN2326,230VAC,1-PH,16 A
智能 PDU,EN2329,230VAC,1-PH,32 A
智能 PDU,EN2350,230VAC,1-PH,32 A
智能 PDU,EN2380,230VAC,1-PH,32 A

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series
物料号项目名称Add to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 Locking Combo
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)C13, (18)4-in-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB, (18)C13, (18)4-in-1

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

Enlogic Input Metered PDU EN1 Series

Enlogic Basic PDU

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH
模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
物料号项目名称Add to Quote action
基本型 PDU,EB0812,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0401,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0402,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0807,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0808,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0809,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0403,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0450,400 VAC,3-PH,16 A
基本型 PDU,EB0811,400 VAC,3-PH,32 A
基本型 PDU,EB0850,400 VAC,3-PH,32 A

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH
模块化、紧凑型 PDU。这款 PDU 采用 1U 铝机箱,可以轻松集成至带 C13 和 C19 插座的机架中。
物料号项目名称Add to Quote action
基本型 PDU,EB0311-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0317-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0318-A,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0305,230 VAC,1-PH,63 A
基本型 PDU,EB0332,230 VAC,1-PH,63 A
基本型 PDU,EB0303,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0311,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0313,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0321,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0322,230 VAC,1-PH,16 A
基本型 PDU,EB0328,230 VAC,1-PH,32 A
基本型 PDU,EB0337,230 VAC,1-PH,32 A

Sensor for eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

eHandle
安全访问控制 eHandle 是用于服务器和网络机柜的智能电子机械锁定系统。eHandle 可以与网络控制器和 RackPower iPDU 无缝集成,以用作访问控制和环境监控的集线器。

RackPower 干触点电缆
适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆,用于连接 I/O 传感器(例如烟雾传感器)。Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
物料号项目名称Add to Quote action
干触点电缆