Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Backup Power

Backup Power

产品 | 61 个结果618 商品)

PH41633.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件(含中线)设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线, 100 mm x 175.5 mm
FleXbus 3相侧装固定套件, 含中线, 87.5 mm x 123.5 mm
PH41625.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板是一款镀锡铜制部件,在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。PE线接口能将导体内联至中线或地线。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板, 12.5 mm Hole 1, 18.5 mm Hole 2
FleXbus HCBC 可连接PE线的限位板, 10.5 mm Hole 1, 14.5 mm Hole 2
PH41611.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus 扩展排类型3-无预制孔前后折弯型, 640 mm²
PH40536.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带

nVent ERIFLEX FleXbus 隔热绑带FIB是一款膨胀型胶布。由丁基橡胶,膨胀型防火添加剂及波纤强化而成, 用于环绕nVent ERIFLEX FleXbus 导体。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 隔热绑带
PH40540.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus 切刀

nVent ERIFLEX FleXbus 切刀用于把nVent ERIFLEX FleXbus截成所需的长度。合适的杠杠系数及优化的刀刃几何形状使用更省力
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 切刀
PH2880.jpg image

TD 紧凑型四极分线盒,160 A

紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
物料号项目名称Add to Quote action
TD 紧凑型四极分线盒,160 A, 1 Line Side Connection(s), 11 Load Side Connection(s), 50 mm
TD 紧凑型四极分线盒,160 A, 1 Line Side Connection(s), 11 Load Side Connection(s), 70 mm
PH4375.jpg image

TRC 四极分线盒,400 A

紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
物料号项目名称Add to Quote action
TRC 四极分线盒,400 A
PH22072.jpg image

SBLEC 接线端子固定附件

电源端子固定附件。
物料号项目名称Add to Quote action
SBLEC 接线端子固定附件
PH31568.jpg image

SBLT-800 接线片至隧道接线端子

电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBLT-800 接线片至隧道接线端子
PH31569.jpg image

SBTT-800 隧道至隧道接线端子

电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
物料号项目名称Add to Quote action
SBTT-800 隧道至隧道接线端子
PH38980.jpg image

IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素)

IBS Advanced 圆型,绝缘,编织,无卤素电力导体。
物料号项目名称Add to Quote action
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 1,030 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 330 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 430 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 530 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 630 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 400 A, 120 mm², 24 mm x 10 mm x 830 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 1,030 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 330 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 430 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 530 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 630 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 500 A, 185 mm², 24 mm x 15 mm x 830 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 1,030 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 330 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 430 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 530 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 630 mm
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 830 mm
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件

nVent ERIFLEX FleXbus 3相平装固定套件设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 3相平装固定套件, 138 mm x 123 mm
FleXbus 3相平装固定套件, 87.5 mm x 113 mm