将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
IBS Advanced 圆型绝缘编织导线(无卤素), 630 A, 240 mm², 32 mm x 15 mm x 630 mm
IBS Advanced 圆型无卤素绝缘编织导线安装简便,是替代软线的理想解决方案。圆型 IBS Advanced 与电气设备终端直接连接,无需角形连接器、分离器、环形终端连接器或扩展器等额外配件。圆型 IBS Advanced 提供多种规格,包括横截面积 120、185 和 240 平方毫米(236.82、365.10 和 473.65 kcmil),长度 330 至 1,030 毫米(9.06 至 40.55 英寸),电流范围 420 至 630 安。
圆型 IBS Advanced 由经过 ISO 9001 2015 认证的自动化设施生产,采用优质电解铜编织线,柔性卓越,使电气设备的电气连接更紧凑,也使低压连接更耐用。圆型 IBS Advanced 提升了设计灵活性和组件美观性,可使用户减小安装总尺寸和总重量。
圆型 IBS Advanced 配有预冲孔平端子,开箱即可用于连接。无需购买或安装线鼻端子,从而使安装更简便快捷,同时避免了因振动或疲劳造成的连接故障。
绝缘体采用先进的技术,是高电阻、低烟、无卤素的阻燃热塑性塑料。
圆型 IBS Advanced 符合 IEC 61034-2 和 UL 2885 标准,不产生腐蚀性气体,并且所产生烟雾的不透明度相对较低。这种低烟特性改善了能见度状况,使人们可以轻松找到紧急出口,同时也使救援人员更准确地评估紧急情况。圆型 IBS Advanced 意味着为人员提供更高的安全性、对电气设备造成更低的损害及对环境造成更少的影响。
无卤素特性使毒烟量大大减少。圆型 IBS Advanced 不含任何卤素,符合 IEC 60754-1 和 UL 2885 标准,最大程度减少了毒性,使其成为用于数据中心和火车站等密闭空间以及医院和学校等公共设施的理想产品。这也促进了将圆型 IBS Advanced 用于需要低排放解决方案的特定应用,如潜艇、配电盘及其他密闭环境。
除上述功能外,圆型 IBS Advanced 还符合 UL 94-V0 测试标准和 960°C 灼热丝试验要求。阻燃部分的测试结果表明产品具有自熄特性。圆型 IBS Advanced 的极限氧指数 (LOI) 达到 30%,这也表明其具有这一卓越特性。发生火灾时,圆型 IBS Advanced 产生有限的烟量,从而对电气设备造成较小损害。
功能
- 具有耐振动性,提升可靠性和性能
- 借助高电阻、无卤素、阻燃的低烟材料实现绝缘
- 镀锡铜具有卓越的耐腐蚀性
- 提升组件的灵活性和美观性
- 快速简单的安装
- 无需额外切割、剥离、卷边和冲孔
- 符合 NF EN 45545,属于第 R22 和 R23 章的 HL3 类
- 电线直径小,实现最佳灵活性
- 相对于基于载流量的电缆而言,其明显更小且更灵活
- 与具有较低趋肤效应比的电缆相比,其具有更佳的功率密度
- 降低了总安装成本
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
产品属性
| 最大额定载流量 | ||||||||
| 横截面 (mm²/kcmil) | ΔT 30° C (A) | ΔT 40° C (A) | ΔT 45° C (A) | ΔT 50° C (A) | ΔT 55° C (A) | ΔT 60° C (A) | ΔT 70° C (A) | 2 巴电流系数 |
| 120/236.82 | 325 | 376 | 398 | 420 | 441 | 460 | 497 | 1.6 |
| 185/365.10 | 407 | 470 | 499 | 526 | 552 | 576 | 622 | 1.6 |
| 240/473.65 | 488 | 563 | 598 | 630 | 661 | 690 | 745 | 1.6 |
认证


其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。