Backup Power
产品 | 61 个结果618 商品)

nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件
nVent ERIFLEX FleXbus 3相侧装固定套件设计用于支撑nVent ERIFLEX FleXbus导线,当与预制铝导轨配套使用时,导线可以装成一排或上下俩层。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 3相侧装固定套件, 100 mm x 169 mm
FleXbus 3相侧装固定套件, 87.5 mm x 119 mm

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 限位板
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC 母线夹及限位板是一款镀锡硬铜制部件。 在提供优异电气连接的同时,也能在紧固过程中控制编织带侧面鼓包。它允许nVent ERIFLEX FleXbus导线的绝缘层搭接到接触面上。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus HCBC 限位板, 100 mm x 41 mm
FleXbus HCBC 限位板, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型
nVent ERIFLEX FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型是一款可选用工具,能为nVent ERIFLEX FleXbus连接提供更多可能性
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus 扩展排类型2-无预制孔直条型, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB
nVent ERIFLEX FleXbus 挡火砖FBB(EN 或 UL)是一款由二款聚氨酯发泡剂和膨胀型防火添加剂组成的块状弹性产品。此产品用于填充大面积空旷区域,容易裁剪调整成任意尺寸及外形。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 挡火砖FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) 阻燃
FleXbus 挡火砖FBB, 130 mm

nVent ERIFLEX FleXbus 剪刀
nVent ERIFLEX FleXbus 剪刀用于把nVent ERIFLEX FleXbus截成所需的长度。 其刀片经过精密研磨及硬化, 使切断面平整,光滑,不会引起挤压及变形。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 剪刀

nVent ERIFLEX FleXbus 变压器IP2X盖板用于每相二根导体
nVent ERIFLEX FleXbus 变压器IP2X单相二导体防护罩用于无自带防护措施的供电系统, 常用于2000-3150KVA的供电场合。
物料号项目名称Add to Quote action
FleXbus 变压器IP2X盖板用于每相二根导体

物料号项目名称Add to Quote action
BD 两极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 6 Load Side Connection(s)
BD 两极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 14 Load Side Connection(s)

物料号项目名称Add to Quote action
TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 6 Load Side Connection(s)
TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 10 Load Side Connection(s)
TD 紧凑型四极分线盒,100/125 A, 1 Line Side Connection(s), 14 Load Side Connection(s)

物料号项目名称Add to Quote action
TR 四极分线盒,400 A

物料号项目名称Add to Quote action
SBLL-800 接线片至接线片接线端子

物料号项目名称Add to Quote action
SBLT-500 接线片至隧道接线端子