Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PDU Accessories

PDU Accessories

Produkter | 17 resultat (38 artiklar)

Givare för eHandle

Givare för eHandle

Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sensor för eHandle, dörr, 1xT
Givare för eHandle, dörr, 3xT
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

E-handel

Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
EHandle RFID och knappsats
E-Handle RFID
EA9110.jpg image

Torr kontaktkabel

Torrkontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Torr kontaktkabel
Kablage för eHandle

Kablage för eHandle

Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kablage för eHandle
WLock Cable C13/C14 Black

Säker Dual W-Lock strömkabel

Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
WLock C19/C20, 1,8 m, Röd, 50 st
WLock C13/C14, 0,6 m, Svart, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, Svart, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, Svart, 100 st
WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 st
WLock C13/C14, 0,6 m, Röd, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, Röd, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, Röd, 100 st
WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 st
WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 st
WLock C19/C20, 0,6 m, Röd, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, Röd, 75 st
Seriell kommunikationskabel

Seriell kommunikationskabel

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RJ45-DB9-kabel
EA9102.jpg image

En temperaturgivare

Enkel temperaturgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
En temperaturgivare
Givaringångsnav

Givaringångsnav

Sensornav för anslutning av 3 givare till en nVent SCHROFF RackPower PDU-givarport.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Givaringångsnav
EA9105.jpg image

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare
EA9103.jpg image

En temperatur- och fuktighetsgivare

Enkel temperatur- och fuktgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
En temperatur- och fuktighetsgivare
EA9109.png image

Sensor för dörrkontakt

Dörrbrytarsensor med magnetbrytare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sensor för dörrkontakt
Luftflödesgivare

Luftflödesgivare

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Luftflödesgivare