WLock C13/C14, 1,2 m, Svart, 125 st
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
WLock C13/C14, 1,2 m, Svart, 125 st
Katalog#: EP1314048X125
Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Säkra dubbla låsbara strömsladdar
- IEC C14/C20-kontakten låses fast i alla RackPower PDU-enheter
- IEC-kontakten med universell låsning låser säkert fast i alla vanliga C14/C20-strömuttag
- Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna och koppla från strömmen
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.