Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Power Distribution

Power Distribution
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Färg
  • Fungerar med.
  • Material
  • Slutför
  • Längd
      Använd
    • Switchade uttag
    • Aktuell märkström
    • Djup
        Använd
      • Höjd
          Använd
        • Nominell spänning
        • Rackenheter
        • Matningstyp
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Visa alla filter (1)

        Produkter | 57 resultat (211 artiklar)

        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN6xxx, 400 V AC, 3-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6910, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN6980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        EN6325-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN6326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN6337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN6329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EN5402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN5xxx, 400 V AC, 3-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN5808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        EN5325-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN5xxx, 230 V AC, 1-PH

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN5337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5403, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN5329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EN6402-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN2xxx, 400 V AC, 3-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2810, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2852, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN2980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        EN1403-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        Intelligent iPDU, EN1980, 400 V AC, 3-PH, 63 A
        EN1326-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN1330, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1335, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN1337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN1380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        EN2326-ISO-BLACK.jpg

        Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas

        Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2317, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
        Intelligent iPDU, EN2329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Intelligent iPDU, EN2380, 230 V AC, 1-PH, 32 A
        Enlogic iPDU, switchade och uppmätta EN6-serien

        Enlogic iPDU, switchade och uppmätta EN6-serien

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        MSPO PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
        MSPO PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 låsbar kombinationsenhet
        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380–415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
        MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
        MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
        MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
        MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
        EN2951

        Enlogic ingång uppmätt, utloppskopplad PDU EN2-serien

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        MS PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 24 CB, 48 Locking Combo
        MS PDU, 0U, 50A(40A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4-I-1
        EN1311

        Uppmätt PDU EN1-serien med enlogic ingång

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        MI PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)C13, (18)4-I-1
        MI PDU, 1U, 16A, 230V, 1P, (9)C13/C15/C19/C21
        EB0860

        Enlogic Basic PDU

        KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
        PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1
        PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-I-1
        PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB (18)C13 (18)4-I-1