Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Intelligent PDU, EN6xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Enlogic EN6xxx intelligenta strömfördelningsenheter övervakar ineffekt och effekt för varje enskilt uttag och erbjuder fjärrväxling av enskilda uttag, ger övervakning av enhetsnivå på faktureringsnivå
- Datavisning med hög synlighet och interaktiv grafisk visning
- Mät strömbrytarbelastningen över redundanta matningar för att undvika oavsiktliga driftstopp
- Möjliggör smart lastbalansering för energieffektivitet och maximerat kapacitetsutnyttjande
- Gigabit Ethernet-gränssnitt och redundant Ethernet (10/100)
- IPDU DC-redundans för upp till 64 PDU:er
- Verktygslös styrenhet som kan bytas under drift
- Inspänning 230 V AC, 1-fas
- C13-, C19-uttag
Specifikationer
Datablad
Fast programvara
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.