En temperatur- och fuktighetsgivare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
En temperatur- och fuktighetsgivare
Enkel temperatur- och fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- En temperatur- och fuktighetsgivare
- Med 2 meter kabel och integrerad magnet för enkel montering
- För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien
- Hot plug för enkel integrering
- Temperaturmätområde 0 till 65 oC
- Noggrannhet för temperaturmätning +- 2 %
- Mätområde för luftfuktighet 10-90% RH, icke-kondenserande
- Noggrannhet för mätning av luftfuktighet +- 5 %
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.