E-handel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
E-handel
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Säkerhet åtkomstkontroll handtag för nVent SCHROFFS RackPower iPDU
- Enkel eller dubbel autentisering
- Trippel inbyggd beröringsfri kortläsare som stöder MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIRFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN och EM125 kHz Prox - CSN
- Fjärrlåsning/upplåsning och fjärrövervakning
- Lokal låsstatusindikator med flerfärgad LED-indikator
- Dubbelsidiga synliga LED-larmsignaler för att indikera ström-, omgivnings- eller säkerhetslarmstatus för racket
- Användaranpassat knapplås för manuell förbikoppling
- Inbyggd fuktsensor och extra miljösensorport
- Lokal datalagring av 200 användaruppgifter och 500 lokala händelser
- Anpassningsbart larm, LED-status och åtkomst till konfigurationsinställningar
Specifikationer
Broschyr
Försäljningsark
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.