Edge Compute and Micro Data Center
Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Skyddsklass
- Typ
- Spänning AC
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Rackhöjd
- Bredd
- Fungerar med.
- Slutför
- Höjd
- Längd
- Material
- Montering
- Förpackningskvantitet
- Färgkod
- EMC-skärmning
- Rackbredd
- Switchade uttag
- Färgkod för beklädnad
- Bredd
- Aktuell märkström
- Gängstorlek
- Väggtyp
- Diameter
- Djup
- Dörrtyp
- Främre finish
- Åtkomst
- Bakre finish
- Statisk belastning
- Kylning
- Behandlade kanter
- Överensstämmer med.
- Matningsspänning
- Redundant strömförsörjning
- Nominell spänning
- Kylvätsketillförsel
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Matningstyp
Produkter | 173 resultat (1196 artiklar)

Kablage för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kablage för eHandle

Säker Dual W-Lock strömkabel
Säkra dubbla W-Lock-strömsladdar ger bättre sladdhållare mellan både PDU:n och IT-utrustningen. Båda anslutningarna kräver avsiktlig åtgärd för att frigöra låsknapparna för att förhindra att strömanslutningar lossnar av misstag. Sladdarna fungerar med motsvarande IEC-standarduttag, men låsfunktionen kräver kompatibla W-lock- eller V-lock-uttag
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
WLock C19/C20, 1,8 m, Röd, 50 st
WLock C13/C14, 0,6 m, Svart, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, Svart, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, Svart, 100 st
WLock C13/C14, 0,6 m, blå, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, blå, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, blå, 100 st
WLock C13/C14, 0,6 m, Röd, 150 st
WLock C13/C14, 1,2 m, Röd, 125 st
WLock C13/C14, 1,8 m, Röd, 100 st
WLock C19/C20, 0,6 m, svart, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, svart, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, svart, 50 st
WLock C19/C20, 0,6 m, blå, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, blå, 75 st
WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 st
WLock C19/C20, 0,6 m, Röd, 100 st
WLock C19/C20, 1,2 m, Röd, 75 st

Seriell kommunikationskabel
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
RJ45-DB9-kabel

En temperaturgivare
Enkel temperaturgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
En temperaturgivare

Givaringångsnav
Sensornav för anslutning av 3 givare till en nVent SCHROFF RackPower PDU-givarport.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Givaringångsnav

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare
3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

En temperatur- och fuktighetsgivare
Enkel temperatur- och fuktgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er med 2 m kabel. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
En temperatur- och fuktighetsgivare

Sensor för dörrkontakt
Dörrbrytarsensor med magnetbrytare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sensor för dörrkontakt

Luftflödesgivare
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Luftflödesgivare

Sensorer för roterande varningsljus
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Sensorer för roterande varningsljus

Advantage-seriens uppmätta PDU-ingång
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MI PDU, 1U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 2U, 100A(80A)NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18)4-I-1
MI PDU, 1U, 60A(48A)NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9)4-I-1