Sensorer för roterande varningsljus
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sensorer för roterande varningsljus
Larmindikatorer är tillbehör som är anslutna till nVent Enlogic iPDU:er, som är utformade för att skapa en synlig larmavisering för ett larmtillstånd (eller annan användardefinierad situation) i ett försök att meddela IT-personalen snabbt och effektivt. De tillhandahåller information via Web UI, SNMP, CLI/SSH-gränssnitt.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Dessa enheter avger visuella varningar som riktar användarnas uppmärksamhet mot ett visst område
- Signalen är ansluten till en iPPDU-givarport 1 eller port 2 och den blinkar en röd lysdiod i 0,5 sekunder PÅ/0,5 sekunder AV rytmiskt tills problemet är åtgärdat eller varningarna har lösts
- En vanlig RJ-45-kontakt kan användas för att förlänga larmindikatorn upp till ett avstånd på 30,5 meter
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.