Plug-In Unit Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Unit Front Panel for IEL, IET, Type 2 Handle
Flat front panel. It enables an assembly on IEL, IET or the type 2 handle in trapezoid form.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Al, 2.5 mm, front anodized, Rear conductive; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front panel, flat, unshielded, front mounting
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
Specificații
| Depth | 2.5mm |
| Material | Aluminiu |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel for Handle (PIU) |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.