Double Wall Cabinets Double Wall Cabinets Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Fan (1) Mounting Kit (1) Outdoor Cabinet (392) Product Family Modular (387) Unibody (5) Rack Height 16U (2) 20U (66) 24U (64) 25U (1) 29U (67) 33U (64) 38U (64) 42U (64) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Works With Outdoor Cabinets (1) Height 930mm (2) 1100mm (2) 1130mm (64) 1330mm (65) 1530mm (67) 1730mm (64) 1930mm (64) 2130mm (64) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Material Aluminiu (393) Stainless Steel (1) Oțel (387) Color Light Gray (3) Width 700mm (54) 900mm (48) 1100mm (48) 1300mm (50) 1500mm (48) 1700mm (48) 1900mm (48) 2100mm (48) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Color Code RAL 7035 (3) Depth 500mm (53) 600mm (48) 630mm (2) 700mm (48) 730mm (1) 800mm (48) 900mm (48) 1000mm (48) 1100mm (48) 1200mm (48) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Voltage AC 230V (1) Wall Type Double Walled (392) Door Type Double Door (242) Plain (386) Single Door (54) Triple Door (96) Vented (1) Access Front (8) Cooling Air Conditioner (1) Fan Ventilation (5) Natural Convection (2) Passive (384) Protection Rating IP55 (3) EMC Shielding No (8) Optional (384) Complies With DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Vizualizare toate Vizualizare puțin Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Double Wall CabinetsView All Filters (1) SubcategoriiModular Single DoorDetaliiModular Double DoorDetaliiModular Triple DoorsDetaliiUnibody Single DoorDetaliiUnibody ComponentsDetalii