Front Panels Front Panels Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Front Panel Type Front Panel without Handle (247) Handle Type None (34) Mounting Hinged, Bottom (21) Hinged, Side (2) Screw-on Front (224) EMC Shielding No (136) No (Retrofittable) (111) Material Aluminiu Front Finish Anodized (247) Painted (9) Rear Finish Anodized (66) Conductive (190) Treated Edges No (215) Yes (32) Rack Height 2U (11) 3U (126) 4U (20) 5U (8) 6U (85) 9U (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 84mm (11) 128.4mm (125) 172.9mm (19) 217.4mm (8) 261.8mm (86) 395.1mm (7) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Rack Width 2HP (8) 3HP (7) 4HP (36) 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (8) 9HP (2) 10HP (8) 12HP (8) 14HP (10) 16HP (7) 21HP (9) 28HP (16) 42HP (20) 63HP (17) 84HP (27) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 9.8mm (9) 14.9mm (8) 19.98mm (21) 20mm (18) 25mm (10) 30.1mm (10) 35.2mm (11) 35.22mm (1) 40.3mm (11) 45.38mm (2) 50.5mm (11) 60.6mm (11) 70.78mm (1) 70.8mm (11) 80.9mm (9) 106.3mm (11) 141.9mm (21) 213mm (25) 319.7mm (22) 426.4mm (33) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Complies With IEC 60297-3-101 (245) IEEE 1101.1/10 (245) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Front PanelsView All Filters (1) SubcategoriiFlat UnshieldedDetaliiFlat ShieldableDetaliiU ShieldableDetaliiBottom HingedDetaliiSide HingedDetaliiD-SubDetaliiCoaxDetaliiGND/ EarthingDetalii