Flat Shieldable Flat Shieldable Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Front Panel Type Front Panel without Handle Mounting Screw-on Front EMC Shielding No (Retrofittable) EMC Gasket Type Stainless Steel Material Aluminiu Front Finish Anodized Rear Finish Conductive Treated Edges No Rack Height 2U (1) 3U (16) 4U (3) 6U (16) 9U (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 84mm (1) 128.4mm (16) 172.9mm (3) 261.8mm (16) 395.1mm (1) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Rack Width 2HP (2) 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (2) 10HP (2) 12HP (2) 14HP (2) 16HP (2) 21HP (2) 28HP (2) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 9.8mm (2) 14.9mm (2) 20mm (2) 25mm (2) 30.1mm (2) 35.2mm (2) 40.3mm (2) 50.5mm (2) 60.6mm (2) 70.8mm (2) 80.9mm (2) 106.3mm (2) 141.9mm (2) 213mm (3) 319.7mm (3) 426.4mm (5) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Complies With IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/10 Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Flat ShieldableView All Filters (1) Produse | 2 rezultate (37 articole) Front Panel, Refrofit Shielding Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket. Detalii Front Panel, Flat, With Slot for Stainless Steel EMC Gasket Front panel, flat, with slot for stainless steel EMC gasket. Detalii