Front Panel, Refrofit Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Front Panel, Refrofit Shielding
Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For stainless steel EMC gasket
- Al, 2.5 mm, front anodized, conductive
Specificații
| Depth (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminiu |
| Accessory Type | Front panel |
| Product Type | Front Panel |
| Type | Front Panel without Handle |
| EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.