Air Cooling Air Cooling Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Air Baffle (12) Fan (8) Fan Unit (10) Product Family CompacPRO (12) EuropacPRO (12) Inpac (12) Interscale (8) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO AIR (20) Vizualizare toate Vizualizare puțin Type Fan Tray (10) Radial Fan (8) With Front Panel (8) Without Front Panel (4) Works With Cases (20) Subracks (12) Rack Height 3U (6) 6U (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Rack Width 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Depth 20mm (3) 25mm (7) 160mm (10) 220mm (10) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Voltage DC 12V (8) Material Aluminiu (20) Oțel (10) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Air CoolingView All Filters (1) SubcategoriiFan TraysDetaliiFansDetaliiAir DeflectorsDetalii