ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
ATCA System 450/40 FC Series, 14 Slot, DC
The nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC Series is a family of AdvancedTCA Shelves that provide cooling and power per slot for 450 W blades. The backplane is verified in accordance to 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Shelves with air flow from bottom to top as well as shelves with air flow from front to rear are available.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Conforms to AdvancedTCA Standard PICMG 3.0 rev.3.0
- Input voltage -48 VDC/-60 VDC, two redundant power entry modules (PEM)
- 2 redundant hot‐swap fan trays in push‐pull configuration
- 450 W cooling capacity per slot at an ambient temperature of 55 °C
- Prepared for 2 x SCHROFF shelf managers with Pigeon Point ShMM 700
- Shelf Manager slots on the right hand side in the AdvancedTCA card cage
- Shelf Manager consoles and Telco alarm interface in lower fan tray
- Air filter access from front
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.