Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Front Panel, Front Shielded, Side Hinged
Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Caracteristici
- Front panel with textile EMC gasket
 - Enables mounting onto the horizontal rails
 - Suitable for subracks and cases
 - Hinges can be fitted on left or right
 
Specificații
| Depth (D) | 2.5mm | 
| Rack Width | 84HP | 
| Material | Aluminiu | 
| Finish | Anodized; Passivated | 
| Accessory Type | Front panel | 
| Product Type | Front Panel | 
| Type | Front Panel without Handle | 
| EMC Shielding | No (Retrofittable) | 
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.