Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

260HTS High Thermal Sawtooth Card-Lok

catalog# A260HTS-4.80T2L

The 260HTS features a unique sawtooth profile design that provides advanced thermal performance and clamping force compared to similarly sized card locks for superior thermal dissipation and protection in high shock and vibration applications. The 260HTS can be a drop in replacement for most existing Series 260 card lok applications.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • DFARS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Data Copied
Metric   |   Imperial

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurse CAD

GENERARE CAD

*Data subject to change without notice
Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.