Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

plug in unit Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Plug-In Unit Kit With XL Handle, Shielded, Black, 6 U

The XL handle is used for applications which requires high insertion / extraction forces such as VPX or VXS standards. Suitable for insertion and extractions forces up to 1500N (per pair).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Rack Height 6U
Material Aluminiu
Finish Anodized; Passivated
Product Type Front Panel
Type Front Panel with Handle (PIU)
EMC Shielding Yes
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.