Plug-In Unit Kit for FMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle


Plug-In Unit Kit for FMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
The FMC bezel are in accordance with Vita 57.1 specification. Covers the cut out in the overall front panel.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In accordance with Vita 57.1 specification
- For single 69.0 x 76.5 mm or double 139.0 x 76.5 mm modules
- Al-Profile plug-in unit with IEL handle
Specificații
Rack Width | 4HP |
Material | Aluminiu |
Finish | Anodized; Passivated |
Product Type | Front Panel |
Type | Front Panel with Handle (PIU) |
EMC Shielding | Yes |
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.