Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

ZONEX, Stainless Steel, Wall Mount Enclosures Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Zonex Stainless Steel Wall Mount Enclosures, EXE-WM

The stainless steel single-door wall mounted enclosure, range EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in 16 different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing. ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU, as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness (T) 0.1in
Thickness (T) 2.5mm
Finish Brushed 320
Material Oțel Inoxidabil 316L
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.