Suporturi pentru montare murală, SFL
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi pentru montare murală, SFL
Cutia de terminații poate fi montată cu ușurință în locația de montaj cu ajutorul acestor suporturi, fără a fi nevoie de acces la interior. Suporturile sunt rezistente la coroziune, ceea ce le face perfecte pentru mediile dificile.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Suporturi pentru montare murală.
- Material: Policarbonat.
- Finisaj: RAL 7035.
- Cantitate pachet: 4 suporturi cu accesorii de montare.
- Four brackets with mounting accessories
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.