Suporturi pentru montare murală, AWS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi pentru montare murală, AWS
Dulapul poate fi montat cu ușurință în locația de montaj, fără a fi nevoie de acces la interior.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Suporturi pentru montare sigură pe perete. Includ şaibele de etanşare pentru a garanta nivelul IP. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Cantitate pachet: 4 suporturi cu materiale de montare.
Specificații
| Thickness | 3mm |
| Thickness | 11ga |
| Finish | Lustruit |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.