Dispozitiv de răcire vortex, BP
Dispozitiv de răcire vortex, BP
Acest răcitor Vortex BP, este uşor de instalat, nu are piese mobile şi nu necesită întreţinere. În plus faţă de răcire, acesta asigură, de asemenea, reducerea umidităţii relative din cofretul pe care este montat. Acest răcitor Vortex este o soluţie ideală pentru a preveni supraîncălzirea în cofret.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Compacte, fiabile cu cost redus pentru răcirea și curățarea dulapurilor. Produce aer rece de la aerul comprimat, fără componente în mișcare. Montajul ușor printr-un knock-out electric standard, face această soluție potrivită pentru a fi instalată chiar și atunci când dulapurile sau cofretele sunt deja instalate. Pentru o funcționare continuă Vortex, umiditatea relativă în interiorul dulapului se menține mai mică de 45%, nu se condensează umezeala în interiorul incintei (dulapul trebuie sa fie închis). Cele mai multe unități de 4 și 4X includ un amortizor de zgomot pentru a minimiza zgomotul. Aceste răcitoare se instalează vertical pentru a menține gradul de protecție.
- Material: Tubul Vortex interior fabricat din oţel inoxidabil. Carcasa extrioară, BP NEMA 12: în plastic şi alunimiu, BP NEMA 4 în aluminiu si 4X în oţel inoxidabil.
- Protecție: În funcţie de model: până la IP 66 | TYPE 4X.
- Cantitate pachet: Dispozitiv de răcire Vortex cu accesorii de montaj.
- This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA
- Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories
Specificații
| Finish | Lustruit |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.