Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

AC_Photo_NOX_Range Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Aparat de aer condiționat E-NOX cu montare verticală, în exterior

Această unitate de răcire E-NOX, cu montare verticală în exterior și grad de protecție IP55, este disponibilă în numeroase dimensiuni diferite, pentru diverse cerințe de răcire ale mediului exterior. Aceasta înseamnă că soluția de răcire potrivită poate fi aleasă cu ușurință. Unitatea de răcire este ușor de instalat și este disponibilă, de asemenea, confecționată din oțel inoxidabil, pentru medii dure.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UKCA
  • UL Listed
  • CE
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.