Bară de separare verticală | Dulapuri industriale, VB


Bară de separare verticală | Dulapuri industriale, VB
Bara de divizare pe verticală mărește posibilitățile de montaj în cadrul dulapului și îl împarte în două spații funcționale.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montată în centrul unui dulap cu lăţimea de 1200 mm sau 1600 mm, pentru asigurarea facilităţilor de montare standard aferente unui dulap cu lăţimea de 600 mm sau 800 mm. Astfel, echipamentele precum cadrele pivotante, profilele sistemului, se pot monta separat, în orice parte a dulapului.
- Material: Oţel zincat de 1.75 mm.
- Cantitate pachet: 1 pereche, fără accesorii de montare.
- Cerințe montaj: A se monta cu VBK. Pentru separare totală, adăugaţi VBD.
Specificații
Thickness | 0.07in |
Thickness | 1.75mm |
Finish | Plated |
Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.