Module de ventilaţie cu termostat, UVT


Module de ventilaţie cu termostat, UVT
Modulul de ventilație, cu fixare pe profile de 19", garantează circulația aerului atunci când sunt montate o mulțime de componente și poate fi instalat exact acolo unde este nevoie în interiorul dulapului.
Standarde industriale
UL
CSA
VDE
TUV
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Numai 1 unitate de raft cu ventilaţie la înălţime cu controler reglează temperatura şi debitul de aer în interiorul rackurilor. Unitatea este formată dintr-un controler de ventilator şi 2 sau 4 ventilatoare amplasate în interiorul raftului unei unităţi. Senzorul electronic poate fi montat acolo unde temperatura este cea mai importantă (zonă supraîncălzită), în apropierea echipamentului celui mai costisitor, pentru a asigura o temperatură şi un debit de aer corecte în jurul acestuia. Temperatura curentă este amplasată pe partea frontală a unităţii, acolo unde este posibilă vizualizarea valorilor şi a intervalelor presetate. Prezenţa unui control automat permite sistemului să activeze ventilaţia numai atunci când temperatura depăşeşte valoarea prestabilită de către operator. În consecinţă, echipamentul va acumula mai puţin praf, iar consumul de energie este redus, ca şi nivelul de sunet. Cu alte cuvinte, sistemul de ventilaţie economiseşte energie, dar prelungeşte durata de viaţă a ventilatorului, care sunt operaţionale numai atunci când este necesar. Complet cablat şi pregătit de conectare.
- Tensiune: 200-235 V.
- Frecvență curent alternativ: 50~60 Hz.
- Puterea ventilatorului: 22 Watt.
- Consum curent: 0,28A / 0,56A.
- Circuit aer: 4,4 / 8,8 m³/min.
- Limite măsurători: Între -50ºC şi +125ºC.
- Acuratețe măsurare: +/-0,5ºC.
- Temperatura de lucru: Între 0 şi +50 ºC.
- Umiditate aer relativ (temp. aer +35C): 80%.
- Nivel de zgomot: 35 decibeli.
- Durata de exploatare: 30.000 de ore.
- Aprobari: UL, CSA, VDE, TUV.
- Comutator: Nu.
- Termostat: Da.
- Cantitate pachet: 1 unitate inclusiv cablu de alimentare (1,5 m) cu ştecăr Schuko şi cablu de senzor (1,2 m). Versiunea cu 4 ventilatoare sunt livrate cu un suport de fixare pe adâncime.
Specificații
Color | Black |
Material | Oţel Zincat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.