Capac superior de cablu ventilat, CRB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Capac superior de cablu ventilat, CRB
Pe această placă de acoperiș pot fi montate până la patru ventilatoare, ceea ce înseamnă că incinta poate fi ventilată incremental, în funcție de numărul de ventilatoare montate. Periile montate pe deschiderile pentru cabluri permit instalarea facilă a unor cabluri de dimensiuni diferite.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru intrare de cabluri pe trei părţi şi ventilaţie. Deschiderile pentru cabluri sunt prevăzute cu perii. Pentru montarea plăcilor de închidere DFC sau montarea în interior a (maxim 4) ventilatoare DFN01.
- Material: Placă din oţel de 1,5mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu perii şi accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugaţi ventilatoare DFN sau plăci de închidere DFC.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Specificații
| Thickness | 0.06in |
| Thickness | 1.5mm |
| Color | Light Gray |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Vopsit Pulbere |
| Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.