Terminal universal de conectare, WO60


Terminal universal de conectare, WO60
Borne pentru conectarea conductorilor rotunzi la bare colectoare plate de 1,5 mm² până la 120 mm².
Standarde industriale
UL
CSA
GL
DNV-GL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Terminal universal pentru conductoare cu arc de susţinere integrat, un şurub de prindere încastrat şi spaţiu deschis pentru terminale.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Aprobări: CSA, UL, GL, DNV-GL.
- Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal
- Can be used with cover cap 01590
- Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space
- Rated voltage: 690 V
Specificații
Material | Oţel Zincat |
Finish | Plated |
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.