Ușă transparentă din aluminu, ADA
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Ușă transparentă din aluminu, ADA
Componentele montate pe ușa dulapului sunt protejate de fereastra de vizionare, dar pot fi acționate cu ușurință prin deschiderea acesteia, fără a necesar să fie deschisă ușa dulapului. Componentele sunt protejate de mediul înconjurător și de acționarea nedorită atunci când fereastra de vizionare este închisă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Uşă de vizualizare, când se foloseşte în combinaţie cu kit-ul de montare ADAMK. Încuietoarea dublu-bit de 3 mm poate fi înlocuită cu un insert sau mâner opţional. Măreşte adâncimea dulapului cu 10 mm.
- Material: Aluminiu şi sticlă acrilică de 3 mm.
- Finisaj: Aluminiu eloxat.
- Protecție: Conform IP 54.
- Cantitate pachet: 1 uşă de vizualizare.
- To replace the standard door
- Can be used in combination with swing frame, modular chassis or inner door
- The double-bit 3 mm lock can be replaced by any optional insert or handle
- It increases the enclosures depth by 10 mm (ADA) or 35 mm (ADAB)
- Can also be used as a viewing window when used in combination with mounting kit ADAMK/ADABMK
- Includes mounting hardware
- Number of locks: 1
Specificații
| Material | Aluminiu |
| Finish | Mill |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.