Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Top cover with cable gland opening Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Capac superior cu plăci pentru intrare cabluri, CRG

Placa superioară cu presetupă de cablu permite introducerea facilă a cablului pe teren. Sunt disponibile și soluții alternative, ceea ce înseamnă că pot fi utilizate presetupele de cablu potrivite pentru aplicația în cauză.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.06in
Thickness 1.5mm
Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.