Mâner unealtă pentru placa de montaj, MPTH


Mâner unealtă pentru placa de montaj, MPTH
Proiectat pentru a fi utilizat în orice poziție pe partea laterală a plăcii de montaj, mânerul uneltei pentru placa de montaj permite operatorilor să fixeze ușor și rapid plăcile de montaj pe podea pentru siguranță în timpul transportului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Mânerul uneltei pentru fixarea plăcii de montaj pe podea pentru un transport mai sigur.
- Cantitate pachet: 2 mânere.
- Mânerul uneltei pentru fixarea plăcii de montaj pe podea pentru un transport mai sigur
- 2 mânere
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.