Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

SSTB Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cutie terminaţie din oţel inoxidabil, SSTB

Gama de casete cu borne din oţel inoxidabil SSTB, cu grad de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama SSTB este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei sale la coroziune. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Body Thickness 1mm
Door Thickness 1.5mm
Door Thickness 16ga
Body Thickness 18ga
Finish Lustruit
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.