Raft telescopic HD, SHTH
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Raft telescopic HD, SHTH
Acest raft poate fi extras, pentru inspectarea și întreținerea componentelor cu greutate mare montate pe acesta. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru acces facil la echipamentele montate. Montare direct pe cadrul dulapului cu mâner integrat. Este posibilă montarea inversă.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Încărcare max.: 1000 N.
- Cantitate pachet: 1 raft ventilat şi o pereche de glisiere telescopice cu accesorii de montare.
Specificații
| Thickness | 2mm |
| Thickness | 14ga |
| Material | Oţel Zincat |
| Finish | Oțel Zincat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.