19" Raft telescopic 1U, VTS


19" Raft telescopic 1U, VTS
Acest raft, cu fixare pe profile de 19", este retractibil, pentru inspectarea și întreținerea componentelor montate pe acesta. Are fante de ventilație, pentru a asigura circulația adecvată a aerului în dulap.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montat direct pe profilul de 19" în partea frontală şi posterioară, 1U pe inaltime. Suprafaţa crestată a raftului in scopuri de ventilare.
- Cantitate pachet: 1 raft si 2 glisiere din 3 componente cu montare rapida, plus material de montare.
- Material: Oţel perforat de 1,5 mm.
- Finisaj: RAL 7035.
Specificații
Thickness | 1mm |
Thickness | 18ga |
Color | Light Gray |
Material | Oţel Zincat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.