Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

F44WASS_FTWW4X_TelFit, Commercial > Cable and Wire Management > Feed-through Wireway > Stainless Steel Feed-through NEMA Type 4X Wireway, Telescope Fitting, F44WASS, F66WASS Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Telescope Fitting Feed-Through Stainless Steel

Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm). Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish No. 2B
Material Stainless Steel 304
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.