Tee Fitting Top Opening Lay-in Hinged Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Tee Fitting Top Opening Lay-in Hinged Cover
Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side. Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces.
Standarde industriale
Certified by Canadian Standards Association.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-in Hinged Cover Tee Fitting with Top Opening is used when the covers of all three branches of the wireway run are open along the same side
- Tee Fittings are finished with paint over plated surfaces
Specificații
| Color Code | ANSI 61 |
| Finish | Galvanizat; Vopsit Pulbere |
| Color | Gray |
| Material | Oţel Zincat |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.