Tee Feed-Through Stainless Steel


Tee Feed-Through Stainless Steel
Feed-Through Stainless Steel Tees are used for making T-type turns in wireway runs. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Standarde industriale
Certified by Canadian Standards Association.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Feed-Through Stainless Steel Tees are used for making T-type turns in wireway runs
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specificații
Finish | No. 2B |
Material | Stainless Steel 304 |
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.